chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Temperatursensor
M18TUP6E W/30
Bestell-ID-Nr. 3074919
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
625,00 €
Artikel gesamt
625,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
M18TUP6E W/30
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Leitungslänge (m)
9
Leitungsfarbe
Schwarz
Bauform
Rohr
Prozessanschluss
M18 x 1
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Näherungsschalter
Betriebsspannung
DC
Messbereich
0…300 °C
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
M18 x 1
Messbereich
0…300 °C