chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L016 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L016
Bestell-ID-Nr. 6840026
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
16
Erfassungsart
medienberührend
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Betriebsspannung
DC
Messbereich
-50…150 °C
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (3-Leiter), Schaltausgang
Anzeige
4-stelliges 7-Segment-Display um 180° drehbar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (3-Leiter), Schaltausgang
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Messbereich
-50…150 °C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
433,40 €
Artikel gesamt
433,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L016
Support kontaktieren