chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
Bestell-ID-Nr. 9910430
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Bauform
Temperaturfühler
Prozessanschluss
Tri-Clamp 3/4″
Eintauchtiefe L (mm)
100
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Messbereich
-50…120 °C
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Prozessanschluss
Tri-Clamp 3/4″
Messbereich
-50…120 °C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
82,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
Artikel gesamt
414,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren