chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TP-306A-CF-H1141-L1000 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung
TP-306A-CF-H1141-L1000
Bestell-ID-Nr. 9910479
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Bauform
Temperaturfühler
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, zur Direktmontage
Eintauchtiefe L (mm)
1000
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Messbereich
-50…105 °C
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, zur Direktmontage
Messbereich
-50…105 °C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
36,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-306A-CF-H1141-L1000
Artikel gesamt
36,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren