chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150
Bestell-ID-Nr. 9910536
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CE
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Eintauchtiefe L (mm)
150
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Messbereich
-50…500 °C
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Messbereich
-50…500 °C
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
101,10 €
Artikel gesamt
101,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren