chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L100
Bestell-ID-Nr. 9910541
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Eintauchtiefe L (mm)
100
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Messbereich
0…100 °C
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Messbereich
0…100 °C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
106,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L100
Artikel gesamt
106,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren