chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
TP-206A-CF-H1141-L700 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung
TP-206A-CF-H1141-L700
Bestell-ID-Nr. 9910619
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Bauform
Temperaturfühler
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Eintauchtiefe L (mm)
700
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Messbereich
-50…500 °C
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Messbereich
-50…500 °C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
83,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-206A-CF-H1141-L700
Artikel gesamt
83,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren