chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-206.35A-CF-H1141-L150 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung
TP-206.35A-CF-H1141-L150
Bestell-ID-Nr. 9910820
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Temperaturfühler
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Eintauchtiefe L (mm)
150
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Messbereich
-50…500 °C
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Messbereich
-50…500 °C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
52,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-206.35A-CF-H1141-L150
Artikel gesamt
1.312,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren