chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-104A-G1/8-H1141-L035 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung
TP-104A-G1/8-H1141-L035
Bestell-ID-Nr. 9910840
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Bauform
Temperaturfühler
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
35
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Messbereich
-50…120 °C
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde
Messbereich
-50…120 °C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
50,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-104A-G1/8-H1141-L035
Artikel gesamt
50,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren