chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU300U-M30M-LFX-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU300U-M30M-LFX-H1151
Bestell-ID-Nr. 100000365
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Frequenz
Bauform
Gewinderohr
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Frequenz
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
382,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU300U-M30M-LFX-H1151
Artikel gesamt
382,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren