chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU50U-S18-LI8X
Bestell-ID-Nr. 100000747
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
123,50 €
Artikel gesamt
123,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
LCP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
500
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU50U-S18-LI8X