chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
RU50L-S18-AP8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU50L-S18-AP8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 100002167
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
LCP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
500
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Reflexionsschranke
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
500
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
113,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU50L-S18-AP8X-H1141
Artikel gesamt
113,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren