chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968
Bestell-ID-Nr. 100002505
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Steckverbindertyp
Klemmkasten mit Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
166 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
365,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968
Artikel gesamt
365,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren