chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU100U-EMT18E-LI8X2-H1151
Bestell-ID-Nr. 100003035
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
262,30 €
Artikel gesamt
262,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
1000
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU100U-EMT18E-LI8X2-H1151