chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU20U-Q12S-UN8X-V1141
Bestell-ID-Nr. 100005606
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
198,80 €
Artikel gesamt
198,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
200
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
82 x 12 x 12 mm
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU20U-Q12S-UN8X-V1141