chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU20L-Q12S-UP8X-V1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU20L-Q12S-UP8X-V1141
Bestell-ID-Nr. 100005608
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
200
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Reflexionsschranke
Baugröße
82 x 12 x 12 mm
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
200
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
198,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU20L-Q12S-UP8X-V1141
Artikel gesamt
198,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren