chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU300D-M30M-LIU8X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100039013
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
408,60 €
Artikel gesamt
408,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU300D-M30M-LIU8X2-H1141
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
3000
Support kontaktieren