chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151
Bestell-ID-Nr. 1610057
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
261,00 €
Artikel gesamt
261,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
67 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151