chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU300U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
RU300U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Bestell-ID-Nr. 1610074
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Max. Reichweite (mm)
3000
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
638,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU300U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Artikel gesamt
638,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren