chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18UBAR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
S18UBAR
Bestell-ID-Nr. 3002714
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rechtwinkeliges Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
335,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
S18UBAR
Artikel gesamt
335,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren