chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QT50UDBQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
QT50UDBQ
Bestell-ID-Nr. 3002723
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
8000
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
67.4 x 74 x 100.2 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
8000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
861,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
QT50UDBQ
Artikel gesamt
861,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren