chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Ultraschallsensor
T186UE
Bestell-ID-Nr. 3038269
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
241,60 €
Artikel gesamt
241,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
T186UE
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Max. Reichweite (mm)
600