chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
T18VP6UR W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor
T18VP6UR W/30
Bestell-ID-Nr. 3040094
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
314,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
T18VP6UR W/30
Artikel gesamt
314,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren