chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45UBB63DAQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor
Q45UBB63DAQ
Bestell-ID-Nr. 3044129
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
1400
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
560,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
Q45UBB63DAQ
Artikel gesamt
560,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren