chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45ULIU64ACR W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor
Q45ULIU64ACR W/30
Bestell-ID-Nr. 3047552
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
1400
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
1400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
907,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
Q45ULIU64ACR W/30
Artikel gesamt
907,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren