chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
T30UUNB W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
T30UUNB W/30
Bestell-ID-Nr. 3055997
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
PBT
Baugröße
M30 x 1.5
Max. Reichweite (mm)
2000
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Listenpreis
641,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
T30UUNB W/30
Artikel gesamt
641,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren