chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
add_shopping_cart
Home
Produkte
chevron_left
Menu
T30UHPAQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
T30UHPAQ
Bestell-ID-Nr. 3056889
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
444,10 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
PBT
Baugröße
M30 x 1.5
Max. Reichweite (mm)
1000
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
T30UHPAQ
Artikel gesamt
444,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren