chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45UR3LIU64CQ6KQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor
Q45UR3LIU64CQ6KQ
Bestell-ID-Nr. 3059433
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polyester
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
250
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
250
Preisgruppe
F3
Listenpreis
806,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
Q45UR3LIU64CQ6KQ
Artikel gesamt
806,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren