chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QT50UVR3F | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
QT50UVR3F
Bestell-ID-Nr. 3072182
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
8000
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
67.4 x 74 x 84.2 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
8000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
871,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
QT50UVR3F
Artikel gesamt
871,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren