chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QT50UVR3FQ1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
QT50UVR3FQ1
Bestell-ID-Nr. 3072258
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
PBT
Baugröße
67.4 x 74 x 100.2 mm
Max. Reichweite (mm)
8000
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
8000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
828,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
QT50UVR3FQ1
Artikel gesamt
828,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren