chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18UNAE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
QS18UNAE
Bestell-ID-Nr. 3073160
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
500
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
33.5 x 15 x 35 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
QS18UNAE
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
175,00 €
Artikel gesamt
175,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren