chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30UXIC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
T30UXIC
Bestell-ID-Nr. 3080489
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Näherungsschalter
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
T30UXIC
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
530,00 €
Artikel gesamt
530,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren