chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NCLS-WA7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör
NCLS-WA7
Bestell-ID-Nr. 100004433
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Montagezubehör für
Kapazitive Sensoren
Bauform
Zubehör für Gewinderohr
Prozessanschluss
Anschweißmontage
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Medientemperatur min. (°C)
0
Medientemperatur max. (°C)
140
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Zubehörart
Prozessadapter
Hauptfunktionen
Zubehörart
Prozessadapter
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
49,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
NCLS-WA7
Artikel gesamt
49,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren