chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
THW-6-G1/2-TI-L050 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör
THW-6-G1/2-TI-L050
Bestell-ID-Nr. 100019272
home
Home
Loading...
Technische Daten
Montagezubehör für
Temperatursensoren
Bauform
Zubehör
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
50
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusewerkstoff
Titan/Edelstahl
Gehäusequalität
Titanium 3.7035 (B3), 1.4404 (AISI 316L)
Messbereich
-50…350 °C
Zubehörart
Schutzrohr
Hauptfunktionen
Zubehörart
Schutzrohr
Gehäusewerkstoff
Titan/Edelstahl
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
129,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
THW-6-G1/2-TI-L050
Artikel gesamt
12.930,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren