chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RA-MW-A9-12-RT1-10 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör
RA-MW-A9-12-RT1-10
Bestell-ID-Nr. 100038312
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Drehgeber/Winkelsensoren
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Zubehörart
Messrad
Hauptfunktionen
Zubehörart
Messrad
Auf Lager
Preisgruppe
C2
Listenpreis
76,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
RA-MW-A9-12-RT1-10
Artikel gesamt
76,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren