chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
THW-6.35-G1/4-A4-L450 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör
THW-6.35-G1/4-A4-L450
Bestell-ID-Nr. 100039440
home
Home
Loading...
Technische Daten
Bauform
Zubehör
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Erfassungsart
medienberührend
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
450
Zubehörart
Schutzrohr
Messbereich
-50…350 °C
Montagezubehör für
Temperatursensoren
Hauptfunktionen
Zubehörart
Schutzrohr
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Auf Lager
Listenpreis
52,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
THW-6.35-G1/4-A4-L450
Artikel gesamt
52,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren