chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
P2-RI-QR20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör
P2-RI-QR20
Bestell-ID-Nr. 1593042
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Funktionszubehör für
Drehgeber/Winkelsensoren
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Zubehörart
Positionsgeber
Hauptfunktionen
Zubehörart
Positionsgeber
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP68, IP69K
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
21,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
P2-RI-QR20
Artikel gesamt
21,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren