chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IAT23S | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter
IAT23S
Bestell-ID-Nr. 3017307
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Rund
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Hauptfunktionen
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
158,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
IAT23S
Artikel gesamt
158,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren