chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IAR.753SMTA | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter
IAR.753SMTA
Bestell-ID-Nr. 3021355
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Hauptfunktionen
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
170,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
IAR.753SMTA
Artikel gesamt
170,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren