chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BRT-48X32A | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör
BRT-48X32A
Bestell-ID-Nr. 3044995
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Quader
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Zubehörart
Reflektor
Hauptfunktionen
Zubehörart
Reflektor
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
11,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
BRT-48X32A
Artikel gesamt
11,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren