chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PIRS1X166UMPMAL | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
PIRS1X166UMPMAL
Bestell-ID-Nr. 3048066
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Quader
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Überwachungsfeldhöhe (mm)
33.5
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PIRS1X166UMPMAL
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
157,10 €
Artikel gesamt
157,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren