chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
P12-C1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
P12-C1
Bestell-ID-Nr. 3051832
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Quader
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
151,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
P12-C1
Artikel gesamt
151,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren