chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PITP43TMB5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
PITP43TMB5
Bestell-ID-Nr. 3070856
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Rund
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
241,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PITP43TMB5
Artikel gesamt
241,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren