chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PBR1X323U-VL | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
PBR1X323U-VL
Bestell-ID-Nr. 3087527
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Quader
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Reflexionslichttaster
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Überwachungsfeldhöhe (mm)
14.5
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
129,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PBR1X323U-VL
Artikel gesamt
129,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren