chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PIR1X323T-VL | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
PIR1X323T-VL
Bestell-ID-Nr. 3087529
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Quader
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Überwachungsfeldhöhe (mm)
14.5
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
165,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PIR1X323T-VL
Artikel gesamt
165,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren