chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PIT23UM4-VL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kunststoff-Lichtleiter
PIT23UM4-VL
Bestell-ID-Nr. 3087723
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rund
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Gehäusequalität
PE
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Funktionszubehör für
Optosensoren
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Auf Lager
Listenpreis
37,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PIT23UM4-VL
Artikel gesamt
37,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren