chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PBAT43UTA-VL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kunststoff-Lichtleiter
PBAT43UTA-VL
Bestell-ID-Nr. 3093058
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Rund
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Reflexionslichttaster
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PBAT43UTA-VL
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
44,10 €
Artikel gesamt
44,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren