chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S15WLWQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
In-Line LED-Leuchte
S15WLWQ
Bestell-ID-Nr. 3809919
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP68
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PVC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Weiß
Dimmbar
PWM
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP65, IP67, IP68
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
37,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
S15WLWQ
Artikel gesamt
37,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren