chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
THW-3-TRI3/4-A4-L150 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör
THW-3-TRI3/4-A4-L150
Bestell-ID-Nr. 9910453
home
Home
Loading...
Technische Daten
Bauform
Zubehör
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Erfassungsart
medienberührend
Prozessanschluss
Tri-Clamp 3/4″
Eintauchtiefe L (mm)
150
Zubehörart
Schutzrohr
Messbereich
-50…350 °C
Montagezubehör für
Temperatursensoren
Hauptfunktionen
Zubehörart
Schutzrohr
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Auf Lager
Listenpreis
51,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
THW-3-TRI3/4-A4-L150
Artikel gesamt
51,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren