chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
THW-6-N1/2-A4-L100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör
THW-6-N1/2-A4-L100
Bestell-ID-Nr. 9910464
home
Home
Loading...
Technische Daten
Montagezubehör für
Temperatursensoren
Bauform
Zubehör
Prozessanschluss
1/2″ NPT Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
100
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-50…350 °C
Zubehörart
Schutzrohr
Hauptfunktionen
Zubehörart
Schutzrohr
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
34,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
THW-6-N1/2-A4-L100
Artikel gesamt
34,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren